Kabler

140F0004



DEVIaqua™ 9T (DTIV)

140F0004

Tekniske data



CodeNumber 140F0004 
Navn DEVIaqua™ 9T 
El nr. 72 35 866 041 
Effekt 120  W
Længde 12 m  m
Watt pr.m. 9  W/m
Spænding 220 - 240  V
Kabeltype 2 leder med skærm 
Kold ende 2,3 m, 2 x 1,5 mm² 
Min. installationstemp. -5  °C
Maks. arbejdstemp. 23  °C
Diameter 7.8  mm
IP klasse IPX7 
Leder isolering XLPE 
Kappe MDPE 
Trækstyrke 120  N
Deformationsstyrke >600  N
Godkendelse Intertek-Semko 
Garanti 20 år 
EAN nummer 5703466201572