Måtter

140F0408



DEVImat™ 100T (DTIF)

140F0408

Tekniske data



Artikel nummer 140F0408 
Betegnelse DEVImat™ 100T (DTIF) 
El number 72 35 867 354 
Måttetype 2-leder med skærm  2-leder med skærm
Watt pr. m2 100  W
Måtte længde 10  m
Måttebredde 0.5  m
m2 måtte 5  m2
Effekt W 500  W
Spænding 230  V
Kabeltype 2-leder  2-leder med skærm
Rated temperature 120  °C
Min. working temp. -5  °C
Max working temp. 118  °C
Tykkelse 3.5  mm
IP class IPX7 
Leder isolering FEP 
Sheath PVDF 
Pulling strength 120 
Deformation strength 600 
Godkendelse Semko 
Garanti 20 Years 
EAN 5703466202999