140F0439



DEVImat™ 150T (DTIF)

140F0439

Tekniske data



Artikel nummer 140F0439 
Betegnelse DEVImat™ 150T (DTIF) 
El number 72 35 867 668 
Måttetype 2-leder med skærm  2-leder med skærm
Watt pr. m2 150  W
Måtte længde 14  m
Måttebredde 0.5  m
m2 måtte 7  m2
Effekt W 1050  W
Spænding 230  V
Kabeltype 2-leder  2-leder med skærm
Rated temperature 120  °C
Min. working temp. -5  °C
Max working temp. 117  °C
Tykkelse 3.5  mm
IP class IPX7 
Leder isolering FEP 
Sheath PVDF 
Pulling strength 120 
Deformation strength 600 
Godkendelse Semko 
Garanti 20 Years 
EAN 5703466203309