DEVI kabelkit (Deviflex™ DTIR-10)



DEVI kabelkit (Deviflex™ DTIR-10)

DEVI kabelkit (Deviflex™ DTIR-10)

Tekniske data



CodeNumber 140F0804 
Watt pr.m. 100  W/m
Spænding 230  V
Temperaturområde 120  °C
Min. installationstemp. -5  °C
Maks. arbejdstemp. 118  °C
IP klasse IPX7 
Leder isolering FEP 
Kappe PVDF 
Trækstyrke 120  N
Deformationsstyrke 600  N
Godkendelse Semko 
Garanti 20 Years 
EAN nummer 5703466238844