Måtter

DEVImat™ 150T (DTIF)



DEVImat™ 150T (DTIF)

DEVImat™ 150T (DTIF)

Tekniske data



Artikel nummer 140F0818 
Betegnelse DEVImat™ 150T (DTIF) and DEVIreg™ Touch 
Måttetype Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat  2-leder med skærm
Watt pr. m2 150  W
Måtte længde 4  m
Måttebredde 0.5  m
m2 måtte 2  m2
Effekt W 300  W
Spænding 230  V
Kabeltype Twin conductor  2-leder med skærm
Rated temperature 120  °C
Min. working temp. -5  °C
Max working temp. 117  °C
Tykkelse 3.5  mm
IP class IPX7 
Leder isolering FEP 
Sheath PVDF 
Pulling strength 120 
Deformation strength 600 
Godkendelse Semko 
Garanti 20 Years 
EAN 5703466216521