Kabler

140F1215



DEVIflex™ 10T (DTIP)

140F1215

Tekniske data



CodeNumber 140F1215 
Navn DEVIflex™ 10T 
Effekt 20  W
Længde 2m  m
Watt pr.m. 10  W/m
Spænding 230  V
Kabeltype Rund, to-ledet med skærm 
Kold ende 2,3m 3x1.5mm² 
Temperaturområde 65  °C
Min. installationstemp. -5  °C
Diameter 6.9  mm
IP klasse IPX7 
Leder isolering PEX 
Kappe 100% dækket alufolie 
Trækstyrke 500  N
Deformationsstyrke 1500  N
Godkendelse SEMKO 
Garanti 20 year 
EAN nummer 5703466223512