Kabler

DEVIflex™ 18T (DTIP)



DEVIflex™ 18T (DTIP)

DEVIflex™ 18T (DTIP)

Tekniske data



CodeNumber 140F1235 
Navn DEVIflex™ 18T 
Effekt 130  W
Længde 7.3m  m
Watt pr.m. 18  W/m
Spænding 230  V
Kabeltype Rund, to-ledet med skærm 
Kold ende 2,3m 3x1.5mm² 
Temperaturområde 65  °C
Min. installationstemp. -5  °C
Diameter 6.9  mm
IP klasse IPX7 
Leder isolering PEX 
Kappe 100% coverage, alu-foil, tinned copper drain wire 
Trækstyrke 500  N
Deformationsstyrke 1500  N
Godkendelse SEMKO 
Garanti 20 year 
EAN nummer 5703466223710