Måtter

83020594



DEVImat™ 70T (DTIF)

83020594

Tekniske data



Artikel nummer 140F1734 
Betegnelse DEVImat™ 70T (DTIF) 
El number 75 35 868 243 
Måttetype Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat  2-leder med skærm
Watt pr. m2 70  W
Måtte længde 23.5  m
Måttebredde 0.5  m
m2 måtte 11.75  m2
Effekt W 825  W
Spænding 230  V
Kabeltype 2-leder  2-leder med skærm
Rated temperature 120  °C
Min. working temp. -5  °C
Max working temp. 119  °C
Tykkelse 3,5   mm
Weight 6,07  kg
IP class IPX7 
Leder isolering FEP 
Sheath PVDF 
Pulling strength 120 
Deformation strength 600 
Godkendelse Semko 
Garanti 20 Years 
EAN 5703466247518