Floor Heating Elements

19911006



Devidry™ Pro Kit

19911006

Tekniske data



Varenummer 19911006 
Vægt 0,38  kg
Pakkestr. 27 x 23 x 8 
EAN 5703466194515 
Navn DEVIdry™ Pro Kit  
Beskrivelse DEVIdry™ Pro kit - Termostat incl. montagesæt 
IP klasse IP31 
El nummer 72 35 865 026 
Garanti 2 Years 
Gulvtemp. begrænsning Yes 
Frostsikring 5 ° 
Godkendelse KEMA KEUR