Other heating products

60800075



Devitronic

60800075

Tekniske data



CodeNumber 60800075 
Vægt 0,34  kg
Effekt W 15  
Spænding 12 - 48   V
Tætheds klasse IP 55 
Størrelse højde 75mm 
Størrelse bredde 72mm 
Størrelse Dybde 57mm