Other heating products

60800109



Devitronic

60800109

Tekniske data



CodeNumber 60800109 
Vægt 0,35  kg
Effekt W 15  
Spænding 110 - 240   V
Tætheds klasse IP 55 
Størrelse højde 75mm 
Størrelse bredde 72mm 
Størrelse Dybde 57mm