Other heating products

60801156



Devitronic

60801156

Tekniske data



CodeNumber 60801156 
Vægt 0,61  kg
Effekt W 70  
Spænding 240 V   V
Tætheds klasse IP 55 
Størrelse højde 142mm 
Størrelse bredde 72mm 
Størrelse Dybde 57mm