Other heating products

60802071



Devitronic

60802071

Tekniske data



CodeNumber 60802071 
Vægt 0,36  kg
Effekt W 20  
Spænding 12 - 48   V
Tætheds klasse IP 55 
Størrelse højde 100mm 
Størrelse bredde 116mm 
Størrelse Dybde 33mm