Other heating products

60802105



Devitronic

60802105

Tekniske data



CodeNumber 60802105 
Vægt 0,36  kg
Effekt W 20  
Spænding 110 - 240   V
Tætheds klasse IP 55 
Størrelse højde 100mm 
Størrelse bredde 116mm 
Størrelse Dybde 33mm