Other heating products

60802113



Devitronic

60802113

Tekniske data



CodeNumber 60802113 
Vægt 0,36  kg
Effekt W 20  
Spænding 220 - 440 V   V
Tætheds klasse IP 55 
Størrelse højde 100mm 
Størrelse bredde 116mm 
Størrelse Dybde 33mm