Other heating products

60802204



Devitronic

60802204

Tekniske data



CodeNumber 60802204 
Vægt 0,82  kg
Effekt W 40  
Spænding 12 - 48   V
Tætheds klasse IP 55 
Størrelse højde 250mm 
Størrelse bredde 116mm 
Størrelse Dybde 33mm