Other heating products

60802253



Devitronic

60802253

Tekniske data



CodeNumber 60802253 
Vægt 0,82  kg
Effekt W 40  
Spænding 110 - 240   V
Tætheds klasse IP 55 
Størrelse højde 250mm 
Størrelse bredde 116mm 
Størrelse Dybde 33mm