Other heating products

60802261



Devitronic

60802261

Tekniske data



CodeNumber 60802261 
Vægt 0,82  kg
Effekt W 40  
Spænding 220 - 440 V   V
Tætheds klasse IP 55 
Størrelse højde 250mm 
Størrelse bredde 116mm 
Størrelse Dybde 33mm