Other heating products

60802402



Devitronic

60802402

Tekniske data



CodeNumber 60802402 
Vægt 0,82  kg
Effekt W 100  
Spænding 240 V  V
Tætheds klasse IP 55 
Størrelse højde 250mm 
Størrelse bredde 116mm 
Størrelse Dybde 33mm