Other heating products

60802451



Devitronic

60802451

Tekniske data



CodeNumber 60802451 
Vægt 0,82  kg
Effekt W 160  
Spænding 240 V   V
Tætheds klasse IP 55 
Størrelse højde 250mm 
Størrelse bredde 116mm 
Størrelse Dybde 33mm