Other heating products

62000000



DEVI Spejlvarme

62000000

Tekniske data



CodeNumber 62000000 
Effekt W 17,5  
Spænding 230   V
Tætheds klasse IP 44 
Størrelse højde 358 mm 
Størrelse bredde 274 mm 
Garanti 2 Years