Other heating products

62000001



DEVI Spejlvarme

62000001

Tekniske data



CodeNumber 62000001 
Effekt W 40  
Spænding 230   V
Tætheds klasse IP 44 
Størrelse højde 524 mm 
Størrelse bredde 410 mm 
Garanti 2 Years