Other heating products

62000002



DEVI Spejlvarme

62000002

Tekniske data



CodeNumber 62000002 
Effekt W 70  
Spænding 230   V
Tætheds klasse IP 44 
Størrelse højde 524 mm 
Størrelse bredde 708 mm 
Garanti 2 Years