Other heating products

83000300



DEVI Spejlvarme

83000300

Tekniske data



CodeNumber 83000300 
0,48 
Vægt 0,82  kg
Effekt W 75 
Spænding 230  V
Tætheds klasse IPX7 
Størrelse højde 800 mm 
Størrelse bredde 600 mm 
Garanti 10 Years 
Watts per m2 150  W