Other heating products

DEVI Spejlvarme



DEVI Spejlvarme

DEVI Spejlvarme

Tekniske data



CodeNumber 83000301 
0,3 
Vægt 0,77  kg
Effekt W 50 
Spænding 230  V
Tætheds klasse IPX7 
Størrelse højde 450 mm 
Størrelse bredde 700 mm 
Garanti 10 Years 
Watts per m2 150  W