DEVIasphalt™ 300T



DEVIasphalt™ 300T

DEVIasphalt™ 300T

Tekniske data



Artikel nummer 83900175 
Betegnelse DEVIasphalt™ 300T (DTIK) 
Måttetype Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat   2-leder med skærm
Watt pr. m2 300  W
Måtte længde 6,0  m
Måttebredde 1,0  m
m2 måtte 6,0  m2
Effekt W 1770  W
Spænding 400  V
Kabeltype Twin conductor  2-leder med skærm
Rated temperature 80  °C
Tykkelse 7  mm
IP class IPX7 
Leder isolering Teflon 
Sheath XPLO 
Pulling strength 120 
Deformation strength 2000 
Godkendelse SEMKO  
Garanti 20 Years 
EAN 5703466192818