Kabler

DEVIasphalt™ 30 (DTIK)



DEVIasphalt™ 30 (DTIK)

DEVIasphalt™ 30 (DTIK)

Tekniske data



CodeNumber 83900202 
Navn DEVIasphalt™ 30T (DTIK) 
El nr. 72 35 864 629 
Effekt 1090  W
Længde 35 m  m
Watt pr.m. 30  W/m
Spænding 400  V
Temperaturområde 90  °C
Min. installationstemp. -5  °C
Diameter 7  mm
IP klasse IPX7 
Leder isolering Teflon 
Kappe XPLO 
Trækstyrke 120  N
Deformationsstyrke 2000  N
Godkendelse SEMKO  
Garanti 20 år 
EAN nummer 5703466192870