DEVIsnow™ 100T/150T/175T/200T



DEVIsnow™ 100T/150T/175T/200T

DEVIsnow™ 100T/150T/175T/200T

Tekniske data



Artikel nummer 83901939 
Betegnelse DTCE 150T 
Måttetype Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat  2-leder med skærm
Watt pr. m2 150  W
Måtte længde 15.8  m
Måttebredde 0.75  m
m2 måtte 11.85  m2
Effekt W 1730  W
Spænding 230  V
Kabeltype Twin conductor  2-leder med skærm
Rated temperature 70/65  °C
Min. working temp. -5  °C
Max working temp. 79  °C
Tykkelse 7,0   mm
Weight 9,16  kg
IP class IPX7  
Leder isolering FEP 
Sheath PVC 
Pulling strength 120 
Deformation strength 2000 
Godkendelse CSA 
Garanti 20 Years 
EAN 5703466158340