Måtter

Devimat DTCE-250, DTCE-300



DEVIsnow™ 300T

Devimat DTCE-250, DTCE-300

Tekniske data



Artikel nummer 83902026 
Betegnelse DEVIsnow™ 300T (DTCE)  
Måttetype Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat  2-leder med skærm
Watt pr. m2 300  W
Måtte længde 11.8  m
Måttebredde 0.5  m
m2 måtte 5.9  m2
Effekt W 1760  W
Spænding 400  V
Kabeltype Twin conductor  2-leder med skærm
Rated temperature 70/65  °C
Min. working temp. -5  °C
Max working temp. 59  °C
Tykkelse 7,0   mm
Weight 7,5  kg
IP class IPX7  
Leder isolering FEP 
Sheath PVC 
Pulling strength 120 
Deformation strength 2000 
Godkendelse CSA 
Garanti 20 Years 
EAN 5703466157671