Kabler

DEVIsnow™ 20T (DTCE)



DEVIsnow™ 20T (DTCE)

DEVIsnow™ 20T (DTCE)

Tekniske data



CodeNumber 83902115 
Navn DEVIsnow™ 20T (DTCE) 
El nr. 72 35 864 483 
Effekt 1165  W
Længde 58 m  m
Watt pr.m. 20  W/m
Spænding 400  V
Kabeltype 2-Leder 
Kold ende 10 m, 2x1,5 mm² 
Temperaturområde 70/65  °C
Min. installationstemp. -5  °C
Maks. arbejdstemp. 59  °C
Diameter 7  mm
IP klasse IPX7 
Leder isolering FEP 
Kappe PVC 
Trækstyrke 120  N
Deformationsstyrke 2000  N
Godkendelse CSA 
Garanti 20 Years 
EAN nummer 5703466187609