Kabler

DEVI kabelkit (Deviflex™ DTIR-10)



DEVI kabelkit (Deviflex™ DTIR-10)

DEVI kabelkit (Deviflex™ DTIR-10)

Tekniske data



CodeNumber 87101710 
Navn DEVIcomfort™ 10T (DTIR 
El nr. 72 35 862 346 
Effekt 500  W
Længde 50   m
Watt pr.m. 10  W/m
Spænding 230  V
Kabeltype 2-leder 
Temperaturområde 70/70  °C
Min. installationstemp. -5  °C
Maks. arbejdstemp. 86  °C
Diameter 4   mm
Vægt 2,04  kg
IP klasse IPX7 
Leder isolering FEP 
Kappe PVC 
Trækstyrke 120  N
Deformationsstyrke 600  N
Godkendelse SEMKO 
Garanti 20 Years 
EAN nummer 5703466162798