Floor Heating Elements

Devidry™



Devidry™

Devidry™

Tekniske data



Varenummer 89300020 
Navn DEVIdry™ 100 
El nummer 72 35 865 110 
Beskrivelse Varmemåtte 
Watt pr m2 100 m2  W/m2
Længde 1   m
Bredde 1 m 
Volt 230V  V
Tykkelse 8 mm 
Vægt 1,89  kg
Støjdæmpning 17 dB  db
IP klasse IPX7 
Pakkestr. 18 x 18 x 104 
Godkendelse KEMA KEUR 
Garanti 5 år 
EAN 5703466177860