Floor Heating Elements

Devidry™



Devidry™

Devidry™

Tekniske data



Varenummer 89300024 
Navn DEVIdry™ 100 
El nummer 72 35 865 136 
Beskrivelse Varmemåtte 
Watt pr m2 100 m2  W/m2
Længde 3   m
Bredde 1 m 
Volt 230V  V
Tykkelse 8 mm 
Vægt 4,79  kg
Støjdæmpning 17 dB  db
IP klasse IPX7 
Pakkestr. 25 x 25 x 104 
Godkendelse KEMA KEUR 
Garanti 5 år 
EAN 5703466177884