Tilbeh. Devidry™



Tilbeh. Devidry™

Tilbeh. Devidry™

Tekniske data



Varenummer 89300031 
Betegnelse Devidry™ FM2 kold måtte, 2 m² 
Længde 2 m 
Bredde 1 m 
Volt 230 V 
Tykkelse 8 mm 
Vægt 2,94  kg
Støjdæmpning 17 dB 
Tætheds klasse IPX7 
Package Size 18 x 18 x 104 
Godkendelse KEMA KEUR 
Garanti 5 år 
EAN 5703466179369