Kabler

DEVIsnow™ 30T (DTCE)



DEVIsnow™ 30T (DTCE)

DEVIsnow™ 30T (DTCE)

Tekniske data



CodeNumber 89846004 
Navn DEVIsnow™ 30T (DTCE) 
El nr. 72 35 863 316 
Effekt 630   W
Længde 20 m  m
Watt pr.m. 30  W/m
Spænding 230   V
Kabeltype 2-leder 
Kold ende 2,3 m, 2x1,5 mm² 
Temperaturområde 80  °C
Min. installationstemp. -5  °C
Diameter 7   mm
Vægt 1,67  kg
IP klasse IPX7 
Leder isolering FEP 
Kappe PVC 
Trækstyrke > 300  N
Deformationsstyrke > 1500  N
Godkendelse CSA / Intertek SEMKO 
Garanti 20 År 
EAN nummer 5703466150139