Kabler

89999140



DEVImulti™ (DMIH-DMIT)

89999140

Tekniske data



CodeNumber 89999140 
Navn DEVImulti™ (DMIH) 
El nr. 72 35 861 389 
Effekt 4 x 2,500 Ohm/m  W
Længde Pr.m.  m
Spænding 230/400 V  V
Kabeltype 4-leder m. skærm 
Min. installationstemp. 0  °C
Maks. arbejdstemp. 90  °C
Diameter 8  mm
IP klasse IPX7 
Leder isolering FEP 
Kappe PVC 
Deformationsstyrke 120N  N
Godkendelse IEC 60800:1992 
Garanti 20 år 
EAN nummer 5703466039359