Kabler

89999142



DEVImulti™ (DMIH-DMIT)

89999142

Tekniske data



CodeNumber 89999142 
Navn DEVImulti™ (DMIH) 
El nr. 72 35 861 392 
Effekt 4 x 0,220 Ohm/m  W
Længde Pr.m.  m
Spænding 230/400 V  V
Kabeltype 4-leder m. skærm 
Min. installationstemp. 0  °C
Maks. arbejdstemp. 90  °C
Diameter 8  mm
IP klasse IPX7 
Leder isolering FEP 
Kappe PVC 
Deformationsstyrke 120N  N
Godkendelse IEC 60800:1992 
Garanti 20 år 
EAN nummer 5703466039366