Other heating products

Radiatorer



Radiatorer

Radiatorer

Tekniske data



CodeNumber 95002090 
Vægt 6,6  kg
Effekt W 800 
Spænding 230   V
Tætheds klasse IP 44 
Størrelse højde 64mm 
Størrelse bredde 683mm 
Størrelse Dybde 282mm