Other heating products

Radiatorer



Radiatorer

Radiatorer

Tekniske data



CodeNumber 95002094 
Vægt 8,5  kg
Effekt W 1200 
Spænding 230   V
Tætheds klasse IP 44 
Størrelse højde 64mm 
Størrelse bredde 923mm 
Størrelse Dybde 282mm