Other heating products

Radiatorer



Radiatorer

Radiatorer

Tekniske data



CodeNumber 95002100 
Vægt 10,4  kg
Effekt W 1700 
Spænding 400   V
Tætheds klasse IP 44 
Størrelse højde 64mm 
Størrelse bredde 1221mm 
Størrelse Dybde 282mm