Other heating products

Radiatorer



Radiatorer

Radiatorer

Tekniske data



CodeNumber 95002104 
Vægt 13,5  kg
Effekt W 2100 
Spænding 400   V
Tætheds klasse IP 44 
Størrelse højde 64mm 
Størrelse bredde 1520mm 
Størrelse Dybde 282mm