Other heating products

Radiatorer



Radiatorer

Radiatorer

Tekniske data



CodeNumber 95002107 
Vægt 20,7  kg
Effekt W 3600 
Spænding 400   V
Tætheds klasse IP 44 
Størrelse højde 63mm 
Størrelse bredde 1670mm 
Størrelse Dybde 336mm