Kabler

98300048



DEVIpipeheat™ 10 w/plug

98300048

Tekniske data



CodeNumber 98300048 
Navn DEVIpipeheat™ 10 w/plug 
El nr. 72 35 863 882 
Effekt 190  W
Længde 19 m  m
Watt pr.m. 10  W/m
Spænding 230  V
Kabeltype 2-leder 
Min. installationstemp. -30   °C
Maks. arbejdstemp. 65   °C
Diameter 7,6 x 5,2  mm
IP klasse IPX7 
Leder isolering TPE 
Kappe Flourpolymer 
Godkendelse Intertek Semko 
Garanti 5 years 
EAN nummer 5703466130117 
ID Blue