Kabler

Devi-Pipeguard™



Devi-Pipeguard™

Devi-Pipeguard™

Tekniske data



CodeNumber 98300700 
Navn DEVIpipeguard™ 10 
El nr. 72 35 860 348 
Længde 300m  m
Watt pr.m. 10  W/m
Spænding 230  V
Kabeltype 2-leder 
Min. installationstemp. -30   °C
Maks. arbejdstemp. 65   °C
Diameter 11,8 x 5,8  mm
IP klasse IPX7 
Leder isolering TPE 
Kappe TPE 
Godkendelse VDE 0254 
Garanti 5 years 
EAN nummer 5703435005552 
ID Blue