Kabler

DEVIiceguard™ 18 Readymade



DEVIiceguard™ 18 Readymade

DEVIiceguard™ 18 Readymade

Tekniske data



CodeNumber 98300836 
Navn DEVIiceguard™ 18 Readymade 
El nr. 72 35 864 810 
Effekt 72  W
Længde 4m  m
Watt pr.m. 18  W/m
Spænding 230  V
Kabeltype 2-leder med skærm 
Min. installationstemp. -30  °C
Maks. arbejdstemp. 65  °C
Diameter 11,8 x 5,8  mm
IP klasse IPX7 
Leder isolering TPE 
Kappe TPE 
Godkendelse VDE SEMKO SS4242411 
Garanti 5 år 
EAN nummer 5703466202685