Kabler

98300863



Devi-Pipeguard™

98300863

Tekniske data



CodeNumber 98300863 
Navn DEVIpipeguard™ 10 
El nr. 72 35 865 518 
Længde Cable on 100m drum  m
Watt pr.m. 10  W/m
Spænding 230  V
Kabeltype Self-limiting cable technology by Thermon 
Min. installationstemp. -30   °C
Maks. arbejdstemp. 65   °C
Diameter 13,6 x 5,8  mm
Leder isolering TPE 
Kappe TPE 
Godkendelse VDE 
Garanti 5 years 
EAN nummer 5703466213513 
ID Blue outer jacket