Kabler

98300868



Devi-Pipeguard™

98300868

Tekniske data



CodeNumber 98300868 
Navn DEVIpipeguard™ 25 
El nr. 72 35 865 576 
Længde Cable on 7500m drum  m
Watt pr.m. 25  W/m
Spænding 230  V
Kabeltype Self-limiting cable technology by Thermon 
Min. installationstemp. -30   °C
Maks. arbejdstemp. 65   °C
Diameter 13,6 x 5,8  mm
Leder isolering TPE 
Kappe TPE 
Godkendelse VDE 
Garanti 5 years 
EAN nummer 5703466213568 
ID Red outer jacket