Kabler

98300957



DEVIhotwatt™

98300957

Tekniske data



CodeNumber 98300957 
Navn DEVIhotwatt™ 55 
El nr. 72 35 860 335 
Længde Pr.m.  m
Watt pr.m. 9  W/m
Spænding 230  V
Kabeltype 2-leder 
Min. installationstemp. -30   °C
Maks. arbejdstemp. 65  °C
Diameter 11,8 x 5,8  mm
IP klasse IPX7 
Leder isolering TPE 
Kappe TPE 
Godkendelse VDE 0254 
Garanti 5 years 
EAN nummer 5703435005613 
ID Green