98300964



DEVIhotwatt™

98300964

Tekniske data



CodeNumber 98300964 
Navn Devi-Hotwatt™ 70 
El nr. 72 35 864 250 
Længde Cut to length  m
Watt pr.m. 8  W/m
Spænding 230  V
Kabeltype 2-leder med skærm 
Min. installationstemp. -30  °C
Maks. arbejdstemp. 65  °C
Diameter 6 x 12   mm
Leder isolering Polyolfin 
Kappe UV-bestandig polyolefin 
EAN nummer 5703466193396