Floor Heating Elements

Devicell™ Dry



Devicell™ monteringsplade for udlægning af varmekabel direkte under trægulve. Isoleringsplade monteret med aluminiumsfolie med spor for montage af kabeltype DTIP-10, Max. 100W/m².

Tekniske data:
·Pladestørrelse: 50 x 100 cm
·Tykkelse: 13 mm: 3,0W/m²k
·Kabellængde pr. plade: max. 5 m


Devicell™ Dry

Tekniske data



Best.nr.Effekt WWatts per m2
(W)

Devicell™

140F1130 5 m²  
140F1131 2 m²  


Litteratur



7 Fundne dokumenter: 1 brochure, 1 instruktion og 5 katalog


Brochure
 
DEVIcell - effektiv og hurtig systemløsning
Devicell brochure 4s_VBMKA101.pdf (0,3 Mb), Litteratur-nr.: VBMKA101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 24/05 2018
 


Instruktion
 
DEVIcell™ Installation instruction
DEVIcell_InstInstruction_VICYG4ML.pdf (5,5 Mb), Litteratur-nr.: VICYG402, Sprog: Engelsk, Udgivelsesdato: 31/08 2017
 


Katalog
 
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
08900164 Gulvv kompendium 2014 (3).pdf (1,7 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/09 2014
 
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf (1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf (2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
 
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf (3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
 
Produktkatalog 2018
Produktkatalog DEVI 2018.pdf (4,0 Mb), Litteratur-nr.: VKIVE501, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 03/01 2018
 


Tilbehør



18055300 Forskellige tilbehør og reservedele til Devi produkterFlexkit for DEVicell™-følerør og alutape

Relaterede produkter



Deviflex™ DTIE/P-10 10 W/m med skærm beregnet for installation i trægulve og tynde gulve. De typiske anvendelsesområder for Deviflex varmekabel er: - Komfort gulvvarme i forbindelse m. Devicell Dry. - Direkte virkende gulvvarme. - Frostsikring af metal- og plastrør i boliger, landbrug, kontorer, lagerhaller og lignende. _________________________________________________ Specifikationer:
· spænding: 230 V AC
· diameter: Ø 7,0 +0,1/-0,0mm
· tilledning: 2,5m, 3 x 1,5mm²
· leder isolering: PEX
· kappe: PVC 105°C
· maks. temperatur: 65°C
· tolerance ohm værdi: +10% /-5%
· tolerance længde: +2% + 20 cm /-2% - 20 cm
· godkendelse : IEC 800 / DEMKO / CE
Klik på bestillingsnummer for mere info